Duplicar um projeto
Duplique um projeto para usar um projeto existente como modelo para um novo projeto.
- Abra o projeto a ser copiado e, no menu principal, selecioneSalvar como.
- EmSalvar projeto como, preencha:
- Nome. O nome do novo projeto.
- Localização. O local de armazenamento dos arquivos do projeto. Por padrão, o projeto duplicado é armazenado no mesmo local do projeto original. Selecione o ícone de pasta para navegar até um novo local.
- (opcional)Usar o controle de versão. Selecione para salvar seu projeto em um repositório Git.DICA: Para usar o controle de versão, os nomes do projeto e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes do projeto e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
- SelecioneOK.
duplicate
template
Dê sua opinião