Servidor OPC UA
Use um servidor OPC UA para publicar nós de projeto em tempo de execução. Um projeto pode conter um único servidor OPC UA.
Operação
O servidor OPC UA habilita os clientes OPC UA para:
- Ler dos servidores ou ouvir eventos
- Gravar nos servidores ou invocar métodos
Os servidores OPC UA publicam todos os nós de projeto por padrão. É possível selecionar quais nós publicar para os usuários atribuídos.
URL do ponto de extremidade
O URL do ponto de extremidade predefinido é
opc.tcp://localhost:59100
O URL de um ponto de extremidade é composto destes elementos:
- Protocolo de comunicações:opc.tcp
- Endereço de rede, expresso em um dos seguintes modos:
- localhost
- Uma palavra-chave que expressa o endereço local.
- Hostname
- O nome do dispositivo de rede no qual o servidor está hospedado.
- IP address
- O endereço IP do dispositivo de rede no qual o servidor está hospedado.
- A porta do servidor OPC UA:port_number
server
Dê sua opinião