Cliente OPC UA

Use um objeto Cliente OPC UA para importar nós em tempo de design ou tempo de execução de um servidor OPC UA.
DICA: Um projeto pode conter vários clientes OPC UA.
Em tempo de design, use o editor para selecionar os nós a serem sincronizados. Para cada nó importado de um servidor, é criado um nó de projeto correspondente. Se o cliente tiver as permissões adequadas definidas no parâmetro
Identidade do usuário
do cliente OPC UA, os nós permanecerão sincronizados com os nós do servidor durante a leitura e gravação em tempo de execução.
IMPORTANTE: Para nós importados em tempo de design, incluindo tipos de objeto/variável, os nós
BaseObject
ou
BaseVariable
correspondentes são criados automaticamente.

Operação

Os clientes OPC UA acessam os nós publicados pelos servidores OPC UA para:
  • Ler dos servidores ou ouvir eventos
  • Gravar nos servidores ou invocar métodos
Em tempo de execução, use os nós importados para criar a lógica de aplicativo. É possível especificar os nós a serem importados em tempo de design ou em tempo de execução. Por exemplo, um cliente OPC UA pode ler variáveis de objeto específicas ou escutar eventos gerados por alarmes.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal