Política de segurança mínima
O OPC UA requer políticas de segurança para clientes e servidores. Cada política define um conjunto de algoritmos e o comprimento das chaves para tornar a troca de mensagens entre servidor e cliente segura.
Políticas de segurança disponíveis
Você pode selecionar uma política de segurança:
- Aes256_Sha256_RsaPss
- Aes128_Sha256_RsaOaep
- Basic256Sha256
- NoneDICA: essa opção é válida apenas se nenhuma assinatura ou criptografia de mensagem for realizada. Consulte Modo mínimo de segurança de mensagens.
Especificações de certificados OPC UA
As políticas aceitas pelo padrão OPC UA são atualizadas regularmente. Algumas políticas obsoletas (por exemplo,
Basic128Rsa15
ou Basic256
) são aceitas apenas para compatibilidade retroativa.A política de segurança mínima exigida pelo servidor para o cliente é definida nas propriedades do objeto Servidor OPC UA.
Para obter mais informações sobre as políticas de segurança, consulte as especificações do OPC UA.
security
security policy
Dê sua opinião