MQTT
O
FactoryTalk®Optix™
é compatível com MQTT versão 5.0, com cliente compatível com a funcionalidade de publicador/assinante.Use estes componentes para desenvolver a lógica de aplicativo:
- Intermediador MQTT
- Cliente MQTT
- Publicador MQTT
- Assinante MQTT
Gerencie certificados e chaves. Consulte Configurar TLS sem certificado de cliente.
Estrutura de conteúdo padrão
Estrutura de conteúdo MQTT do FactoryTalk Optix para pasta com 2 tags numéricas e 1 tag de string:
{ "Timestamp": "2024-01-16T14:31:31.5096725+01:00", "Records": [ { "TagName": "ModbusTag1", "Value": 2 }, { "TagName": "ModbusTag2", "Value": 41 }, { "TagName": "ModbusTag3", "Value": “12” }, ] }
A estrutura de conteúdo padrão é fixa.
mqtt
Dê sua opinião