Configurar assinatura de auditoria

Use Assinatura de auditoria para exigir que os usuários forneçam assinaturas eletrônicas.
  1. Na barra de ferramentas, selecione
    Bibliotecas de modelos
    .
  2. Na janela , pesquise
    Signing Workflows
    .
  3. Em
    Componentes
    , arraste os
    Fluxos de trabalho de assinaturas
    para a
    UI
    no painel .
    No painel , a pasta
    AuditSigning1
    é exibida.
  4. 4. Expanda a pasta
    AuditSigning1
    e selecione
    AuditDialogBox
    .
  5. 5. No painel , crie um vínculo dinâmico entre a propriedade
    Usuários
    e
    ProjectName
    Segurança
    Usuários
    .
    Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  6. No painel , selecione
    SigningController
    .
  7. No painel :
    1. Adicione usuários e grupos que podem fornecer assinatura simples e dupla.
    2. Selecione o tipo de fluxo de trabalho padrão.
  8. No painel , selecione a variável.
    DICA: Por exemplo, se quiser disparar um fluxo de trabalho de assinatura eletrônica quando um usuário alterar o valor de um medidor linear, configure o objeto da variável associado ao valor do medidor.
    Para obter mais informações, consulte Referência de assinaturas de auditoria.
  9. No painel , na parte superior, selecione
    Add
    e
    Assinatura de auditoria
    .
  10. (opcional) Configure as configurações de assinatura de auditoria padrão selecionando um tipo de fluxo de trabalho e adicionando os usuários e os grupos que podem concluir o fluxo de trabalho.
    DICA: As configurações padrão de assinatura de auditoria são herdadas do objeto
    SigningController
    .
  11. Repita 1 a 10 para cada variável que desejar disparar a assinatura eletrônica.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal