Criar um vínculo dinâmico usando um alias
Crie um vínculo dinâmico para usar um alias existente como atalho. Os vínculos dinâmicos ajudam a evitar a necessidade de procurar o mesmo nó de origem repetidamente.
- NaExibição de projeto, selecione um nó que tenha o valor de propriedade que deseja definir por meio do vínculo dinâmico.
- EmPropriedades, na propriedade de interesse, selecione.Adicionar vínculo dinâmico
- Expanda a pastaAliasesou a pastaCarregadores de painéispara selecionar o nó de aliasa ser exibido.O modelo de informação para o qual o alias aponta e o nó de origem do vínculo dinâmico é exibido.DICA: Na janela deVínculos dinâmicos, os aliases criados são exibidos na pastaAlias. Os aliases na pastaPainel dinâmicosão gerados automaticamente.
- Selecione o nó de origem de interesse e escolhaSelecionar.
O caminho para o nó ou atributo de referência é exibido na propriedade.
dynamic link
Dê sua opinião