Criar um alarme
Crie um alarme para especificar qual valor gera um alarme em tempo de execução.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emAlarmes, selecioneNovoe, depois, o tipo de alarme.O alarme aparece emAlarmes.
- Com o alarme selecionado, emPropriedades, emVariável de entrada, digite ou vincule à variável a ser monitorada.
- Dependendo do tipo de alarme, defina o status ou os limites do valor normal.A propriedade exibe o valorNão definidoquando o valor ou o limite normal não foi inserido.
- EmMensagem, digite a mensagem a ser exibida quando o evento de alarme ocorrer.Para tipos de alarme Exclusivo e Não Exclusivo, é possível definir uma mensagem adicional separada para cada estado de alarme.
- EmGravidade, digite o nível de prioridade do alarme de1até1000.
- EmHabilitado, selecioneVerdadeiro. O padrão é Habilitado.
O alarme foi criado e habilitado.
create alarm
enable alarm
message
severity
Dê sua opinião