Importar variáveis do controlador

Configure um driver de comunicação para importar tags de exemplo (variáveis do controlador) de um controlador Logix.
DICA: Em vez de importar variáveis de controlador de um controlador Logix, você pode criar variáveis manualmente. Consulte Criar variáveis.
Pré-requisitos
No aplicativo Logix Designer, baixe o projeto LogixTags.ACD do controlador Logix físico ou do controlador emulado
FactoryTalk®Logix Echo
. Defina o controlador no modo de execução.
Para mais informações, consulte a ajuda online do Logix Designer.
  1. Para importar variáveis de controlador
  2. Na barra de ferramentas, selecione
    Abrir página do painel
    .
  3. No painel central, selecione
    Configurar as comunicações com os dispositivos
    .
  4. Selecione
    Novas estações
    .
  5. Selecione
    Estação RA EtherNet/IP
    e, depois,
    Próximo
    .
  6. (opcional) Para importar as tags do controlador no modo online, em
    Rota
    , digite
    IP_Address
    \Backplane\
    Chassis_Slot_Number
    e, depois, selecione
    Próximo
    .
  7. Selecione
    Próximo
    .
  8. Busque as tags do controlador:
    • Para buscar as tags do controlador no modo offline, selecione
      Buscar
      e o arquivo baixado
      LogixTags.ACD
      .
    • Para buscar as tags do controlador no modo online, clique na opção
      Offline/Online
      para alterar para a posição
      Online
      .
  9. Selecione todas as tags do controlador e clique em
    Próximo
    .
    Tags selecionadas no modo online
  10. Selecione
    Sair
    .
Na
Exibição de projeto
, as variáveis de controlador importadas estão disponíveis no nó
ProjectName
CommDrivers
DriverRAEtherNet/IP1
EstaçãoRAEtherNet/IP1
Tags
Tags do controlador
. Observe esta localidade.
Variáveis de controlador importadas
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal