Configurar níveis de log do módulo
Por padrão, o painel
Saída
do FactoryTalk Optix Studio
mostra todos os alertas, informações e mensagens de erro de todos os módulos. O modo Avançado permite exibir mensagens detalhadas.Especifique o nível máximo de informações do log para aparecer no painel Saída dos módulos específicos ou de todos os módulos. Os logs são salvos no Log do sistema, independentemente do nível máximo de informações exibidas no
FactoryTalk Optix Studio
. O armazenamento de dados desnecessários pode reduzir o desempenho.- Na barra de títulos doFactoryTalk Optix Studio, selecione.Opções do FactoryTalk Optix Studio
- EmOpções do FactoryTalk Optix Studio, selecioneModo avançadoeSalvar.
- Reinicie oFactoryTalk Optix Studiopara ativar o modo Avançado.
- Na barra de títulos doFactoryTalk Optix Studio, selecione a seta suspensa apóse aOpções do FactoryTalk Optix StudioConfiguração dos níveis de log do módulo.
- NaConfiguração do nível de log do módulo, emNível padrão, selecione o nível padrão de informação que aparecerá no painelSaída:
- Erro. Mensagens de erro.
- Aviso. Mensagens de aviso.
- Informações. Mensagens informativas.
- Detalhamento 1. Mensagem detalhada de primeiro nível para solução de problemas.
- Detalhamento 2. Mensagem detalhada de segundo nível para solução de problemas.
- Depois de cada módulo, selecione o nível de informação para exibir mensagens se o nível não for igual aoNível padrãoespecificado.
- SelecioneFechar.
Dê sua opinião