- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Exibir variáveis
Vincule a propriedade de um objeto gráfico a uma variável
Exibição
predefinida para configurar a tela do dispositivo HMI. Por exemplo, vincule à variável Brilho
para especificar o nível de brilho da tela do dispositivo HMI. Para vincular a uma variável, consulte Criar vínculos dinâmicos.A categoria
Exibição
no navegador de vínculos dinâmicos exibe as variáveis relacionadas à tela do dispositivo HMI.Variável | Tipo | Definição | Ler ou gravar | Reinicialização necessária |
---|---|---|---|---|
Brilho | UInt32 | Exibe o brilho da tela do dispositivo HMI (1 a 10) | Ler/gravar | Reinicialização não necessária |
Resolução vertical | UInt32 | Resolução vertical em pixels da tela do dispositivo HMI | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Resolução horizontal | UInt32 | Resolução horizontal em pixels da tela do dispositivo HMI | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Escala | UInt32 | Nível de zoom da tela (50 a 200) | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Orientação | UInt32 | Orientação da exibição: 0 = Paisagem 1 = Retrato 2 = Retrato invertido | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Dê sua opinião