- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Variáveis de data e hora
Vincule a propriedade de um objeto gráfico a uma variável
DateTime
predefinida para configurar a data e a hora no dispositivo HMI. Por exemplo, vincule à variável Fuso horário
para exibir o fuso horário local do dispositivo HMI. Para vincular a uma variável, consulte Criar vínculos dinâmicos.A categoria
DateTime
no navegador de vínculos dinâmicos exibe as variáveis relacionadas à data e hora do dispositivo HMI.Variável | Tipo | Definição | Ler ou gravar | Reinicialização necessária |
---|---|---|---|---|
Sincronização de data e hora | TimeSynchronizationModeEnum | Sincronização de data e hora manual ou automática | Somente leitura | Reinicialização não necessária |
Servidor NTP remoto | String | Configuração do servidor NTP remoto que fornece a data e hora | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Data e hora | DateTime | Data e hora do dispositivo HMI. | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Fuso horário | String | Fuso horário do dispositivo HMI. | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Interfaces do servidor NTP local | String[0] | Interfaces por meio das quais o sistema atua como um servidor NTP | Ler/gravar | Reinicialização necessária |
Dê sua opinião