Personalização do editor de receitas

Em vez de usar o editor de receitas padrão, você pode projetar uma interface de gerenciamento de receitas personalizado.
DICA: Você pode desenvolver uma interface de gerenciamento de receitas personalizado com base nos objetos reutilizados do editor de receitas padrão. Para mais informações, consulte Reutilizar objetos do editor padrão de receitas.

Objetos gráficos e scripts para ingredientes

IMPORTANTE: Ao desenvolver sua solução de gerenciamento de receitas personalizado, você deve incluir os objetos desses scripts NetLogic.
Item
Funções
Uso
Objeto
EditorDeReceitas
  • Contém outros objetos gráficos que permitem gerenciar receitas.
  • Define o esquema de receita de referência
No painel , na propriedade
EsquemaDeReceita
, selecione um esquema de receita.
NetLogic
RecipesEditorUISetup
Crie o seguinte conjunto de objetos para cada ingrediente do esquema de receita selecionado:
  • Um objeto
    Caixa de texto
    com o nome do ingrediente
  • O objeto gráfico mais adequado para alterar o valor do ingrediente, com base no tipo de dados do ingrediente (
    Caixa de texto
    ,
    Caixa de rolagem
    ,
    Caixa de seleção
    ,
    Data e hora ou Duração
    ).
    OBSERVAÇÃO: Em tempo de execução, o valor desse objeto gráfico é copiado automaticamente para o objeto
    Modelo de edição
    .
Para criar os objetos gráficos, clique com o botão direito do mouse em
EditorDeReceitas
ou
RecipesEditorUISetup
e selecione
Executar configuração
.

Seleção de receitas armazenadas

Item
Funções
Objeto
RecipesComboBox
  • Insere o nome de uma receita para armazenar no banco de dados associado ao esquema de receita referenciado no objeto
    EditorDeReceitas
  • Exibe os nomes das receitas armazenadas no banco de dados
Em
RecipesComboBox
, NetLogic
RecipesEditorComboBoxLogic
  • Lê os dados das receitas armazenadas no banco de dados
  • Exibe os nomes das receitas em
    RecipesComboBox
    e exibe os valores dos ingredientes

Gerenciamento de receitas

OBSERVAÇÃO: Os objetos de botão a seguir invocam os respectivos métodos do objeto de esquema de receita.
Item
Função
Objeto
SaveButton
Salvar ou atualizar no banco de dados a receita gravada ou selecionada em
RecipesComboBox
Em
SaveButton
, NetLogic
RecipesEditorSaveButtonLogic
Objeto
DeleteRecipeButton
Excluir a receita selecionada do banco de dados usando
RecipesComboBox
Objeto
LoadButton
Carregar a receita selecionada do controlador para o
FTOptixApplication
usando
RecipesComboBox
Objeto
ApplyButton
Aplicar a receita selecionada no controlador usando
RecipesComboBox

Notificações

Objeto
Função
Objeto
OutputMessage
Quando o usuário salva, exclui, carrega ou aplica uma receita, uma mensagem de saída é exibida por cinco segundos.
DICA: Para alterar o tempo de retenção de mensagem, clique duas vezes no script do NetLogic
RecipesEditorOutputMessageLogic
e altere o valor expresso em milissegundos.
NetLogic
RecipesEditorOutputMessageLogic
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal