Alarme de desvio exclusivo

Monitora o desvio de um valor de referência de variáveis relacionadas a grandezas físicas. É ativado quando o valor da variável monitorada alcança um desvio igual ou maior do que o valor definido. Quando vários limites de desvio são alcançados consecutivamente, o alarme sinaliza somente o último limite alcançado
BrowseName
ExclusiveDeviationAlarmController
SuperType
Alarme de limite exclusivo(ExclusiveLimitAlarmController)

Propriedades

Nome
BrowseName
DataType
Descrição
Valor de referência
Setpoint
Valor ideal da variável monitorada
Limite muito alto
HighHighLimit
(Herdado do Alarme de limite)
Limite alto
HighLimit
(Herdado do Alarme de limite)
Limite baixo
LowLimit
(Herdado do Alarme de limite)
Limite muito baixo
LowLowLimit
(Herdado do Alarme de limite)
Ativo
Active
(Herdado do Alarme de limite)
Mensagem
Message
(Herdado do Alarme de limite)
Habilitado
Enabled
(Herdado de AlarmController)
Reconhecimento automático
AutoAcknowledge
(Herdado de AlarmController)
Confirmação automática
AutoConfirm
(Herdado de AlarmController)
Variável de entrada
InputValue
(Herdado de AlarmController)
Gravidade