Configurar um evento que fez transição de intervalo

Dispare métodos se o valor de uma variável ou propriedade do objeto estiver dentro ou fora de um intervalo específico.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , selecione um objeto ou uma variável.
  2. Em
    Propriedades
    , clique com o botão direito do mouse em uma variável ou propriedade e selecione
    Novo
    Evento que fez transição de intervalo
    .
    DICA: Se necessário, selecione
    Add
    para adicionar uma variável.
  3. Em
    Eventos
    , em
    Transição
    , selecione:
    • Dentro (exclusivo)
    • Fora (exclusivo)
    • Dentro (inclusive)
    • Fora (inclusive)
    Item
    Descrição
    Intervalo
    Transição de valor
    Execução do método
  4. Defina a propriedade
    De
    .
    DICA: Você pode digitar o valor limite ou adicionar um vínculo dinâmico ao valor limite. Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
  5. Defina a propriedade
    Até
    .