Vínculos dinâmicos

Os vínculos dinâmicos unem um nó pai (variável) a um nó de origem (outra variável ou propriedade de objeto).
DICA:
Geralmente, o vínculo dinâmico é usado para definir um valor de variável com base em:
  • Valor de outra variável.
  • Propriedade de um objeto.
Por exemplo, defina a propriedade texto de um objeto rótulo com base no valor de uma variável de temperatura.

Tipos e valores da origem

Por padrão, dependendo do tipo de nó de origem do vínculo dinâmico, o valor de origem é definido da seguinte maneira:
Tipo de nó de origem do vínculo dinâmico
Valor de origem do vínculo dinâmico
Variável
O atributo
Valor
da variável.
Objeto
A propriedade
NodeId
do objeto.

Modos

O modo de um vínculo dinâmico especifica sua direção:
Ler
Leia do nó de origem para o pai.
Padrão para vínculos dinâmicos definidos no NetLogics.
Gravar
Grave do nó pai para o nó de origem.
Ler/gravar
Leia do nó de origem para o pai e grave do pai para o nó de origem.
Padrão para vínculos dinâmicos criados na UI do
FactoryTalk Optix Studio
.

Vínculos dinâmicos complexos

Um vínculo dinâmico complexo envolve transformações do valor do nó de origem por meio de conversores. Consulte Conversores.
Para criar vínculos dinâmicos complexos, use o Editor de vínculo dinâmico complexo. Consulte Editor de vínculo dinâmico complexo.
OBSERVAÇÃO: Se você definir um vínculo dinâmico entre uma propriedade de objeto gráfico e outro nó, o nó pai sempre será a propriedade do objeto gráfico. Se o nó pai ou da origem de um vínculo dinâmico for uma variável de matriz, é possível definir uma célula específica da matriz como o valor do pai ou da origem.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor,