Criar um tipo de alarme
Crie e configure um tipo de alarme personalizado para poder criar instâncias do tipo de alarme, em vez de criar vários alarmes com valores diferentes para o mesmo objeto gráfico. Crie propriedades personalizadas para um tipo de alarme para monitorar diferentes valores das diferentes instâncias do alarme na
Grade de alarmes
.Pré-requisitos
- Para criar um tipo de alarme
- (opcional) Adicione uma propriedade personalizada:
- Com o alarme selecionado naExibição de projeto, emPropriedades, selecione eVariável.A nova propriedade é exibida.
- Digite um nome para a propriedade.
- Defina o tipo de dados e digite um valor ou crie um vínculo dinâmico para o nó com o valor.
- NaExibição de tipo, expandaAlarmes.
- Arraste o objeto de alarme daExibição de projetoparaAlarmesnaExibição de tipo.
O novo tipo de alarme tem o sufixo
e é exibido na(type)
Exibição de projeto
na mesma pasta que o alarme original. O alarme original agora é uma instância do novo tipo.tipo de alarme
Dê sua opinião