Variáveis de alarme
Cada tipo de alarme tem variáveis que podem ser vinculadas dinamicamente à propriedade de um elemento gráfico. Quando o nível configurado para um objeto gráfico é atingido e o alarme ocorre, o objeto gráfico exibe o valor ou a mensagem do alarme configurado.
Por exemplo, você pode criar um alarme digital e vincular a propriedade
Ativo
de um objeto gráfico como um diodo emissor de luz (LED) à variável Ativo
do alarme digital. Quando o alarme é ativado, o LED acende. As variáveis disponíveis dependem do tipo de alarme.
Variável de alarme | Descrição | Incluído nos tipos de alarme |
---|---|---|
Ativo | Ativa o objeto gráfico | Todos os tipos de alarme |
Reconhecimento automático | Reconhece o alarme sem intervenção do usuário | Todos os tipos de alarme |
Confirmação automática | Confirma o alarme sem intervenção do usuário | Todos os tipos de alarme |
Habilitado | Habilita o alarme | Todos os tipos de alarme |
Limite alto | Indica que o limite alto do objeto gráfico foi atingido | Tipos de alarme exclusivos e não exclusivos |
Limite muito alto | Indica que o limite muito alto do objeto gráfico foi atingido | Tipos de alarme exclusivos e não exclusivos |
Variável de entrada | Insere o valor de Entrada do elemento gráfico | Todos os tipos de alarme |
Limite baixo | Indica que o limite baixo do objeto gráfico foi atingido | Tipos de alarme exclusivos e não exclusivos |
Limite muito baixo | Indica que o limite muito baixo do objeto gráfico foi atingido | Tipos de alarme exclusivos e não exclusivos |
Duração máxima do Adiamento por tempo especificado | Indicar a duração máxima do Adiamento por tempo especificado | Todos os tipos de alarme |
Mensagem | Exibe a mensagem configurada quando o alarme está ativo | Todos os tipos de alarme |
Mensagem de estado muito alto | Exibe a mensagem configurada quando o alarme está ativo e o limite muito alto do objeto gráfico é atingido | Tipos de alarme exclusivos e não exclusivos |
Mensagem de estado alto | Exibe a mensagem configurada quando o alarme está ativo e o limite alto do objeto gráfico é atingido | Tipos de alarme exclusivos e não exclusivos |
Mensagem de estado muito baixo | Exibe a mensagem configurada quando o alarme está ativo e o limite muito baixo do objeto gráfico é atingido | Tipos de alarme exclusivos e não exclusivos |
Mensagem de estado baixo | Exibe a mensagem configurada quando o alarme está ativo e o limite baixo do objeto gráfico é atingido | Tipos de alarme exclusivos e não exclusivos |
Valor do estado normal | Especifica o valor normal da variável monitorada. O alarme é ativado quando o valor dessa variável é diferente do valor especificado. | Somente alarme digital |
Tempo de sondagem | Especifica com que frequência o status do alarme deve ser verificado | Alarmes de índice de alteração exclusivo e de índice de alteração não exclusivo |
Duração predefinida do Adiamento por tempo especificado | Indicar a duração padrão do Adiamento por tempo especificado para o alarme | |
Gravidade | Exibe a gravidade do alarme | Todos os tipos de alarme |
Valor de referência | Valor desejado da variável monitorada. | Alarmes de Desvio de nível exclusivo e Desvios de nível não exclusivos |
Dê sua opinião