Visão geral de interrupções

Controladores
Micro800
suportam interrupções que são usadas nos programas de controlador.
Use o nó
Programas
no
Organizador do projeto
para realizar as seguintes ações:
  • Abrir
    Nova interrupção
    para criar interrupções de diferentes tipos para programas do controlador
    Micro800
    .
  • Exibir uma lista de interrupções criada para os programas do controlador
    Micro800
    .
  • Selecione uma interrupção para editar suas propriedades usando o painel
    Propriedades
    .
  • Importe variáveis para uma interrupção.
  • Exporte uma interrupção para o computador.
  • Abra e edite uma interrupção usando o editor de linguagem.
  • Adicione variáveis a uma interrupção usando a grade de variáveis locais.
  • Excluir interrupções.
Tipos e parâmetros de interrupção
Tipo de Interrupção
Parâmetros da interrupção
Interrupção de eventos na entrada (EII)
  • Inicialização automática
  • Entrada integrada
Interrupção temporizada selecionável (STI)
  • Inicialização automática
  • Entrada integrada
Rotina de falha do usuário
As interrupções da rotina de falha do usuário começam quando o controlador entra em modo de
execução
se a Unidade de organização do programa (Program Organization Unit, POU) estiver configurada para iniciar automaticamente.
Não há parâmetros disponíveis.
Módulo do plug-in universal (UPM)
Inicialização automática
Contador de alta velocidade (HSC)
  • Inicialização automática
  • Máscara de sobrecarga
  • Máscara de subcarga
  • Máscara predefinida alta
  • Máscara predefinida baixa
Tipos de interrupção suportados por diferentes controladores
Tipo de controlador
EII
STI
Rotina de falha do usuário
UPM
HSC
Micro810
LC10
Não
Não
Sim
Não
Não
Micro820
L20E
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Micro850
L50E AWB
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Micro850
L50E QBB
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Micro850
L50E QVB
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Micro850
L50E QWB
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Micro870
L70E AWB
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Micro870
L70E QBB(N)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Micro870
L70E QWB(N)
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal