Adicionar um programa a um projeto

Use
Organizador do projeto
para adicionar um programa de texto estruturado (structured text, ST), diagrama de Ladder (ladder diagram, LD) ou diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD) para um projeto do controlador.
Pré-requisitos
  • O controlador deve estar offline.
Para adicionar um programa a um projeto
  1. No
    Organizador do projeto
    , clique com botão direito do mouse em
    Programas
    e selecione
    Novo programa
    .
  2. Em
    Novo programa
    , insira o nome do programa, selecione o tipo de programa e insira a descrição conforme necessário.
    DICA: O nome do programa deve ter de 1 a 128 caracteres, começando com uma letra ou sublinhado, seguido por letras, números ou sublinhados. O nome do programa não pode conter sublinhados consecutivos.
  3. Selecione
    Criar
    .
    DICA:
    Para renomear um programa, no
    Organizador do projeto
    , selecione o programa e, na caixa
    Nome
    do painel
    Propriedades
    , insira o novo nome. Renomear um programa de usuário atualiza automaticamente todas as referências ao programa.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal