Blocos de instruções em programas de diagrama de blocos de função

O conjunto de instruções do
FactoryTalk Design Workbench
inclui blocos de instruções em conformidade com a IEC 61131-3. Blocos de instruções coletivamente incluem blocos de função, funções e operadores.
Conecte as entradas e saídas do bloco de instruções a variáveis ou outras entradas e saídas do bloco de instruções.

Convenções do bloco de instruções

A especificação da linguagem de programação IEC61131-3 aborda inúmeros aspectos dos controles programáveis, incluindo a execução do sistema operacional, as definições de dados, as linguagens de programação e os conjuntos de instruções. A especificação IEC61131-3 fornece um conjunto mínimo de funcionalidades que podem ser ampliadas para atender aos aplicativos do usuário final.

Nomes do bloco de instruções

As funções e blocos de função são representados por uma caixa que exibe o nome da instrução e a versão breve dos nomes de parâmetro. Para blocos de função com uma instância, o nome da instância é exibido abaixo do nome do bloco de função.

Parâmetros de retorno do bloco de função

  • O parâmetro de retorno de uma função tem o mesmo nome que a função. O parâmetro de retorno é a única saída.
  • Os parâmetros de retorno de um bloco da função podem ter qualquer nome. Vários parâmetros de retorno podem fornecer várias saídas.
  • É possível definir os parâmetros de programas para cada controlador navegando nas guias para controladores individuais exibidos na exibição
    Parâmetro
    .

Loops do bloco de instruções

Para circuitos em blocos de instruções, como eles são inicializados com um valor, você deve usar variáveis locais. O programa de FBD a seguir mostra um circuito válido em que:
  • As variáveis locais inicializam entradas do operador maior ou igual (>=) e uma entrada do primeiro operador AND.
  • A saída do segundo operador AND inicializa a segunda entrada do primeiro operador AND.
Loops do bloco de instruções
Loops do bloco de instruções
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal