ASIN (arco seno)
A instrução ASIN calcula o arco seno de um valor Real. Os valores de entrada e saída são em radianos.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.ASIN

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | O valor deve estar entre [-1,0 .. +1,0]. |
ASIN | Saída | REAL | Arco seno do valor de entrada (no conjunto [-p1/2..+p1/2]) = 0 para entrada inválida. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de ASIN
Exemplo de diagrama de blocos de função ASIN

Exemplo de diagrama de ladder ASIN

Exemplo de texto estruturado ASIN

(* ST Equivalence: *) sine := SIN (angle); result := ASIN (sine); (* result is equal to angle *)
Resultados

Dê sua opinião