TND (parada do programa atual)
A instrução TND para o ciclo atual da varredura de um programa do usuário. Depois que a varredura de saída, a varredura de entrada e a manutenção estiverem completas, execute novamente o programa do usuário desde o início da primeira routine.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.TND

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Ativação da função.
|
TND | Saída | BOOL | Se for verdadeiro, a função foi realizada.
|
Exemplos de TND
Exemplo de diagrama de blocos de função TND

Exemplo de diagrama de ladder TND

Exemplo de texto estruturado TND

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := TND(TESTENABLE) ;
Resultados

Dê sua opinião