MC_ReadAxisError (erro do eixo de leitura de controle de movimento)
A instrução MC_ReadAxisError lê os erros de eixo não relacionados aos blocos de instruções de controle de movimento.
Quando o eixo estiver em um estado Desativado, o MC_ReadAxisError pode obter ou não uma ID de erro não zero para o eixo, pois um eixo Desabilitado pode ou não conter erros.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro850
L50E e Micro870
L70E que suportam o controle de movimento.MC_ReadAxisError

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
AxisIn | Entrada | AXIS_REF FB_AXIS_REF | Use os parâmetros Tipo de dados AXIS_REF para definir AxisIn. Para um FB_Axis (eixo de retorno), use o tipo de dados FB_AXIS_REF para definir AxisIn. |
Enable | Entrada | BOOL |
|
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Axis | Saída | AXIS_REF | A saída do eixo é somente leitura em programas do diagrama de ladder. Os parâmetros de saída do eixo são definidos no Tipo de dados FB_AXIS_REF. |
Valid | Saída | BOOL |
|
Busy | Saída | BOOL |
|
Error | Saída | BOOL | Indica a ocorrência de um erro.
|
ErrorID | Saída | UINT | Um numérico exclusivo que identifica o erro. Os erros dessa instrução estão definidos nas IDs de erro do bloco de função de controle de movimento. |
AxisErrorID | Saída | UINT | Um valor numérico exclusivo que identifica o erro do eixo. Os erros dessa instrução são definidos em IDs de erro do bloco da função de controle de movimento. |
Exemplos de MC_ReadAxisError
Exemplo de diagrama de blocos de função MC_ReadAxisError

Exemplo de diagrama de ladder MC_ReadAxisError

Exemplo de texto estruturado MC_ReadAxisError

Resultados


Dê sua opinião