PLUGIN_WRITE (gravar plug-in)
A instrução PLUGIN_WRITE grava um bloco de dados em qualquer hardware de módulo de plug-in genérico.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.PLUGIN_WRITE

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
SlotID | Entrada | UINT | Número de slot do plug-in. ID do slot = 1,2,3,4,5 (iniciando com o slot mais à esquerda = 1). |
AddrOffset | Entrada | UINT | Offset do endereço dos primeiros dados a serem gravados, calculando desde o primeiro byte do módulo de plug-in genérico. |
DataLength | Entrada | UINT | O número de bytes a serem gravados. |
DataArray | Entrada | USINT | Dados a serem gravados no módulo de plug-in genérico. |
Sts | Saída | UINT | Códigos de status de PLUGIN_WRITE. Códigos de status (Sts):
|
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de PLUGIN_WRITE
Exemplo de diagrama de blocos de função PLUGIN_WRITE

Exemplo de diagrama de ladder PLUGIN_WRITE

Exemplo de texto estruturado PLUGIN_WRITE

Dê sua opinião