PLUGIN_RESET (redefinir plug-in)
A instrução PLUGIN_RESET redefine qualquer hardware de módulo de plug-in genérico. Depois da redefinição de hardware, o módulo de plug-in genérico está pronto para a configuração e operação.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.PLUGIN_RESET

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
SlotID | Entrada | UINT | Número de slot do plug-in. ID do slot = 1,2,3,4,5 (iniciando com o slot mais à esquerda = 1). |
Sts | Saída | UINT | Códigos de status de PLUGIN_RESET. Códigos de status (Sts):
|
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de PLUGIN_RESET
Exemplo de diagrama de blocos de função PLUGIN_RESET

Exemplo de diagrama de ladder PLUGIN_RESET

Exemplo de texto estruturado PLUGIN_RESET

Resultados

Dê sua opinião