PLUGIN_READ (leitura do plug-in)

A instrução PLUGIN_READ lê dados de um módulo de plug-in genérico.
Quando um módulo de plug-in genérico não está presente, todos os valores retornam ao zero (0).
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
PLUGIN_READ
PLUGIN_READ
Parâmetros da PLUGIN_READ
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Executa a leitura de UPM.
  • FALSE: Não há operação de leitura e os dados dentro da matriz de dados não são válidos.
SlotID
Entrada
UINT
Número de slot do plug-in.
ID do slot = 1,2,3,4,5 (iniciando com o slot mais à esquerda = 1).
Offset
Entrada
UINT
Offset do endereço dos primeiros dados a serem lidos, calculando desde o primeiro byte do módulo de plug-in genérico.
DataLength
Entrada
UINT
O número de bytes a serem lidos.
DataArray
Entrada
USINT
Uma matriz usada para armazenar os dados de lidos do módulo de plug-in genérico.
Sts
Saída
UINT
Códigos de status para PLUGIN_READ.
Códigos de status (Sts):
  • 0x00: Bloco da função não ativado (nenhuma operação).
  • 0x01: Sucesso da operação de plug-in.
  • 0x02: Falha na operação de plug-in devido a uma ID de Slot inválida.
  • 0x03: Falha na operação de plug-in porque não é um módulo de plug-in genérico válido.
  • 0x04: Falha na operação de plug-in devido aos dados operados fora da faixa.
  • 0x05: Falha na operação de plug-in devido a um erro de paridade no acesso aos dados.
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de PLUGIN_READ

Exemplo de diagrama de blocos de função PLUGIN_READ
Exemplo de diagrama de blocos de função PLUGIN_READ
Exemplo de diagrama de ladder PLUGIN_READ
Exemplo de diagrama de ladder PLUGIN_READ
Exemplo de texto estruturado PLUGIN_READ
Exemplo de texto estruturado PLUGIN_READ
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal