PLUGIN_INFO (informações de plug-in)
A instrução PLUGIN_INFO lê informações do módulo em um módulo de plug-in ou expansão genérico.
Quando um módulo de plug-in ou expansão genérico não estiver presente, todos os valores retornam a zero (0).
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.PLUGIN_INFO

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
SlotID | Entrada | UINT | Número de slot do plug-in:
Número do slot de expansão:
|
ModID | Saída | UINT | ID físico do módulo genérico de plug-in.
|
VendorID | Saída | UINT | O ID do fornecedor do módulo genérico de expansão ou plug-in. Para produtos Allen Bradley, o ID do fornecedor = 1. Se um módulo de plug-in ou expansão não estiver presente, VendorID = 0x0000. |
ProductType | Saída | UINT | Tipo do produto do módulo genérico de expansão ou plug-in. Se um módulo de plug-in ou expansão não estiver presente, ProductType = 0x0000. |
ProductCode | Saída | UINT | Código de produto do módulo genérico de expansão ou plug-in. Se um módulo de plug-in ou expansão não estiver presente, ProductCode = 0x0000. |
ModRevision | Saída | UINT | Informações da versão do módulo genérico de expansão ou plug-in. Se um módulo de plug-in ou expansão não estiver presente, ModRevision = 0x0000. |
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. O diagrama de Ladder adiciona a saída ENO automaticamente. |
Exemplos de PLUGIN_INFO
Exemplo de diagrama de blocos de função PLUGIN_INFO

Exemplo de diagrama de ladder PLUGIN_INFO

Exemplo de texto estruturado PLUGIN_INFO

Resultados

Dê sua opinião