MM_INFO (informações do módulo de memória)
A instrução MM_INFO lê as informações de cabeçalho do módulo de memória. Quando um módulo de memória não está presente, todos os valores retornam ao zero (0).
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.MM_INFO

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de MM_INFO
Exemplo de diagrama de blocos de função MM_INFO

Exemplo de diagrama de ladder MM_INFO

Exemplo de texto estruturado MM_INFO

Resultados - Controladores usando 2080-MEMBAK-RTC

Resultados - Controladores usando um cartão SD

Dê sua opinião