Diagrama de temporização de execução da mensagem (Erro de configuração do PCCC)

A tabela a seguir descreve as condições de mensagem e o status de bits para cada etapa da execução identificada no diagrama de temporização, quando um erro de configuração do PCCC ocorre durante a execução.
Condições de mensagem e status de bit quando ocorre um erro de configuração do PCCC
Etapa
Descrição da mensagem
Status de bits
1
A condição de linha torna-se VERDADEIRA. A execução da mensagem está ativada.
Bit EN está configurado.
2
Buffer da mensagem é adquirido.
Bit EW está configurado.
3
Existem elementos inválidos no PCCCCfg.
O bit ER é definido como 1 antes que o bit ST seja definido como 1.
Bits EW e ST não mudam.
4
À medida que a condição de linha torna-se FALSA.
Os bits EN, EW e ER são limpos.

Diagrama de condição de erro

Condição de erro típica ao alterar o número de elementos no PCCCCfg para um número inválido 17
Diagrama mostrando a condição de erro típica ao alterar o número de elementos no PCCCCfg para um número inválido 17
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal