XOR_MASK (máscara de OR exclusiva)
Máscara bit a bit OR exclusiva do inteiro retorna valores de bit invertidos.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.XOR_MASK

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | DINT | Deve ter formato de inteiro. |
MSK | Entrada | DINT | Deve ter formato de inteiro. |
XOR_MASK | Saída | DINT | OR exclusivo lógico bit a bit entre IN e MSK. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de XOR_MASK
Exemplo de diagrama de blocos de função XOR_MASK

Exemplo de diagrama de ladder XOR_MASK

Exemplo de texto estruturado XOR_MASK

(* ST Equivalence: *) crc32 := XOR_MASK (prevcrc, nextc); result := XOR_MASK (16#012, 16#011); (* equals 16#003 *)
Resultados

Dê sua opinião