TTABLE (tabela verdadeira)

A instrução TTABLE fornece o valor da saída de acordo com a combinação de entradas. Se o valor for 0xABCD e In3 por meio de In0 corresponder ao número 7, então TTABLE será o valor de bit 7 na tabela (que é 1). O bit menos significativo na tabela é o bit 0.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
TTABLE
TTABLE
Parâmetros da TTABLE
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Table
Entrada
UINT
Tabela verdadeira da função BOOLEAN.
IN0
Entrada
BOOL
Qualquer valor de entrada BOOL.
IN1
Entrada
BOOL
Qualquer valor de entrada BOOL.
IN2
Entrada
BOOL
Qualquer valor de entrada BOOL.
IN3
Entrada
BOOL
Qualquer valor de entrada BOOL.
TTABLE
Saída
BOOL
O valor da saída de acordo com a combinação de entradas.

Combinações de entrada TTABLE

A instrução TTABLE tem quatro entradas, portanto, 16 combinações. Essas combinações são encontradas em uma tabela verdadeira; para cada combinação, o valor de saída pode ser ajustado. O número de combinações configuráveis depende do número de entradas conectadas à função.
Exemplo de combinação de Tabela verdadeira.
Número
In3
In2
In1
In0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
3
0
0
1
0
4
0
1
0
0
5
0
1
0
1
6
0
1
1
0
7
0
1
1
1
8
1
0
0
0
9
1
0
0
1
10
1
0
1
0
11
1
0
1
1
12
1
1
0
0
13
1
1
0
1
14
1
1
1
0
15
1
1
1
1

Exemplos de TTABLE

Exemplo de diagrama de blocos de função TTABLE
Exemplo de diagrama de blocos de função TTABLE
Exemplo de diagrama de ladder TTABLE
Exemplo de diagrama de ladder TTABLE
Exemplo de texto estruturado TTABLE
Exemplo de texto estruturado TTABLE
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal