SCALER (escala)
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.SCALER

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Input | Entrada | REAL | Sinal de entrada. A entrada não é limitada por InputMin e InputMax. Para limitar a entrada, é necessária uma instrução LIM para condicionar a Entrada antes dela ser inserida à instrução SCALER. |
InputMin | Entrada | REAL | Determine a inclinação e o valor de deslocamento. |
InputMax | Entrada | REAL | Determine a inclinação e o valor de deslocamento. |
OutputMin | Entrada | REAL | Determine a inclinação e o valor de deslocamento. |
OutputMax | Entrada | REAL | Determine a inclinação e o valor de deslocamento. |
Output | Saída | REAL | Saída dimensionada. A saída não fica limitada entre OutputMin e OutputMax. |
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de SCALER
Exemplo de diagrama de blocos de função SCALER

Exemplo de diagrama de ladder SCALER

Exemplo de texto estruturado SCALER

(* ST equivalence: SCALER1 is an instance of SCALER block *) SCALER1(Signal_In, 4.0, 20.0 , 0.0 , 150.0 ) ; Out_Temp := SCALER1.Output ;
Resultados

Dê sua opinião