PWM (modulação por largura de pulso)

A instrução PWM liga ou desliga a saída de PWM para um canal PWM configurado.
Este bloco de instruções é usado com os controladores
Micro820
L20E e suporta um canal PWM usando o canal de saída 6 integrado.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro820
L20E.
PWM
PWM
PWM
PWM
Parâmetros de PWM
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções. Esse nível é acionado pelo bloco de instruções.
  • TRUE: Atualiza Sts. O PWM é ativado ou desativado, dependendo do parâmetro de entrada On e da configuração válida.
  • FALSE: Sts é apenas atualizado. O estado do PWM (ativo ou inativo) não é afetado.
On
Entrada
BOOL
Alterna a saída do PWM entre ON/Ativa ou OFF/Inativa.
  • TRUE: A saída PWM está ativa ou continua ativa com a última configuração válida. O LED de saída fica ON quando o PWM está ativo, mesmo quando o ciclo de serviço está configurado como 0%.
  • FALSE: A saída PWM está inativa, se a configuração também for válida.
Freq
Entrada
UDINT
Frequência de pulso.
  • 1 – 100.000 Hz
DutyCycle
Entrada
UINT
Ciclo de serviço de pulso.
  • 0 – 1.000 (0% - 100%)
ChType
Entrada
UINT
Tipo de canal.
  • 0: Integrado
  • 1: Plug-in
  • 2: Expansão
ChSlot
Entrada
UINT
Slot do canal.
  • 0: Integrado
ChNum
Entrada
UINT
Número do canal.
  • 0: PWM CH0
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.
Sts
Saída
UINT
Códigos de status de PWM:
  • 00: Bloco de função não habilitado (nenhuma operação).
  • 01: Configuração de PWM bem-sucedida
  • 02: Ciclo de serviço inválido
  • 03: Frequência inválida
  • 04: Tipo de canal inválido
  • 05: Slot de canal inválido
  • 06: Número de canal inválido
  • 07: Catálogo inválido. O recurso PWM não é compatível com o catálogo em uso

Exemplos de PWM

Exemplo de diagrama de blocos de função PWM
Exemplo de diagrama de blocos de função PWM
Exemplo de diagrama de ladder PWM
Exemplo de diagrama de ladder PWM
Exemplo de texto estruturado PWM
Exemplo de texto estruturado PWM
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal