IOM (saída imediata)

Atualizar as saídas anteriores para a verificação de saída normal.
Detalhes da operação: Normalmente usada no fim de um programa de interrupção para selecionar ou mascarar quais saídas são imediatamente verificadas e atualizadas.
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
IOM
IOM
Parâmetros da IOM
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Executa a instrução
  • FALSE: Não executa
OutputType
Entrada
USINT
Identifica o tipo de saída:
  • 0: Saída integrada
  • 1: Saída de plug-in
OutputSlot
Entrada
USINT
Identifica o slot de saída:
  • 0: Saída integrada
  • 1,2,3,4,5: Número de slot do plug-in (Os slots são numerados da esquerda para a direita, a partir do número 1).
Para a saída integrada, sempre 0.
Para a Saída de plug-in, o slot de saída é 1,2,3,4,5 (número de slots de Plug-in, iniciando com o slot que está mais à esquerda = 1).
Sts
Saída
USINT
Status da varredura da saída imediata.
Códigos de status (Sts) IOM:
  • 0x00: Não habilitado (nenhuma ação tomada)
  • 0x01: Sucesso na varredura de entrada/saída
  • 0x02: Tipo inválido de entrada/saída
  • 0x03: Slot inválido de entrada/saída
ENO
Saída
BOOL
Ativar saída.
  • TRUE: Saída atualizada
  • FALSE: Saída não atualizada
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de IOM

Exemplo de diagrama de blocos de função IOM
Exemplo de diagrama de blocos de função IOM
Exemplo de diagrama de ladder IOM
Exemplo de diagrama de ladder IOM
Exemplo de texto estruturado IOM
Exemplo de texto estruturado IOM
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal