HSCE_CFG
A instrução HSCE_CFG é usada para configurar o contador de alta velocidade.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.HSCE_CFG

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Execute | Entrada | BOOL | A borda ascendente inicia a configuração de HSC (Enable de HSCE deve ser igual a FALSE). Uma borda descendente limpará todo o valor de saída. |
Channel | Entrada | HSCE_CHANNEL | O canal HSCE. |
InitAccumulator | Entrada | LINT | Valor inicial do acumulador. |
OFSetting | Entrada | LINT | Valor limite de sobrecarga do contador. |
UFSetting | Entrada | LINT | Valor limite de subcarga do contador. |
HPSetting | Entrada | LINT | Valor de Predefinição Alta (High Preset, HP) de HSCE. |
LPSetting | Entrada | LINT | Valor de Predefinição Baixa (Low Preset, LP) de HSCE. |
PLS_Offset | Entrada | USINT | Deslocamento com o qual iniciar na matriz de dados PLS. |
OutputMask | Entrada | UDINT | Máscara de saída para a funcionalidade do Interruptor de limite programável (Programmable Limit Switch, PLS). |
HPOutput | Entrada | UDINT | Estado das saídas de alta predefinição. |
LPOutput | Entrada | UDINT | Estado das saídas de baixa predefinição. |
Done | Saída | BOOL | Ação de configuração de HSC (iniciada por essa instrução) é bem-sucedida. |
Error | Saída | BOOL | Indica a ocorrência de um erro. |
Exemplos de HSCE_CGF
Exemplo de diagrama de blocos de função HSCE_CGF

Exemplo de diagrama de ladder HSCE_CGF

Exemplos de texto estruturado HSCE_CGF

Dê sua opinião