SHL (deslocado à esquerda)
Para inteiros de 32 bits, a instrução SHL move inteiros para a esquerda e coloca 0 no bit menos significativo.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.SHL

SHL

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | DINT | Qualquer valor inteiro. |
NbS | Entrada | DINT | Número de deslocamentos de 1 bit (no conjunto [1..31]). |
SHL | Saída | DINT | Valor deslocado para a esquerda. Não haverá nenhum efeito se NbS <= 0. Se um valor de 0 substituir o bit menos significativo. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de SHL
Exemplo de diagrama de blocos de função SHL

Exemplo de diagrama de ladder SHL

Exemplo de texto estruturado SHL

(* ST Equivalence: *) result := SHL (register,1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101 *) (* result = 2#1001_1010_0110_1010 *)
Resultados

Dê sua opinião