ROL (girar para a esquerda)

A instrução ROL gira a entrada do tipo DINT por NbR bits para a esquerda em forma circular e preenche os bits à direita com os bits que são girados.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
ROL
ROL
ROL
Parâmetros da ROL
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
EN
Entrada
BOOL
Quando definida como true, a instrução é habilitada.
  • TRUE: Executa a computação atual.
  • FALSE: Não há computação.
Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.
IN
Entrada
DINT
Valor inteiro.
NbR
Entrada
DINT
Número de rotações de 1 bit (no conjunto [1..31]).
ROL
Saída
DINT
Valor girado para a esquerda. Quando NbR <= 0, nenhuma mudança ocorre.
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Exemplos de ROL

Exemplo de diagrama de blocos de função ROL
Exemplo de diagrama de blocos de função ROL
Exemplo de diagrama de ladder ROL
Exemplo de diagrama de ladder ROL
Exemplo de texto estruturado ROL
Exemplo de texto estruturado ROL
(* ST Equivalence: *) result := ROL (register, 1); (* register = 2#0100_1101_0011_0101*) (* result = 2#1001_1010_0110_1010*)
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal