RTC_READ (ler relógio em tempo real)
A instrução RTC_READ lê as informações do módulo do relógio em tempo real (real-time clock, RTC).
Detalhes da operação:
- ControladorMicro810LC10 ouMicro820L20E com RTC integrado:
- RTCBatLow é sempre definido para zero (0).
- RTCEnabled é sempre definido para um (1).
- Quando o RTC integrado perdeu sua carga/memória devido à perda de energia:
- RTCData é definido para 2000/1/1/0/0/0.
- RTCEnabled é definido para um (1).
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.RTC_READ

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
|
RTCData | Saída | RTC | Informações de dados do RTC: yy/mm/dd, hh/mm/ss, week .A saída de RTCData é definida usando o tipo de dado RTC. |
RTCPresent | Saída | BOOL |
|
RTCEnabled | Saída | BOOL |
|
RTCBatLow | Saída | BOOL |
|
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Parâmetro | Tipo do parâmetro | Descrição |
|---|---|---|
Year | UINT | A configuração do ano para o RTC. Valor de 16 bits e o intervalo válido é 2000 (Jan. 01, 00:00:00) a 2098 (Dez. 31, 23:59:59). |
Month | UINT | A configuração do mês para o RTC. |
Day | UINT | A configuração do dia para o RTC. |
Hour | UINT | A configuração da hora para o RTC. |
Minute | UINT | A configuração do minuto para o RTC. |
Second | UINT | A configuração do segundo para o RTC. |
DayOfWeek | UINT | A configuração do dia da semana para o RTC. Esse parâmetro é ignorado para o RTC_SET. |
Exemplos de RTC_READ
Exemplo de diagrama de blocos de função RTC_READ

Exemplo de diagrama de ladder RTC_READ

Exemplo de texto estruturado RTC_READ

Dê sua opinião