ANY_TO_ULINT
A instrução ANY_TO_ULINT converte um valor em um valor Inteiro longo sem sinal de 64 bits.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.ANY_TO_ULINT

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Qualquer valor diferente de um Inteiro longo sem sinal. |
o1 | Saída | ULINT | Um valor Inteiro longo sem sinal de 64 bits. | |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. | |
Exemplo de texto estruturado ANY_TO_ULINT
bres := ANY_TO_ULINT (true); | (* bres is 1 *) |
tres := ANY_TO_ULINT (t#0s46ms); | (* tres is 46 *) |
mres := ANY_TO_ULINT ('0198'); | (* mres is 198 *) |
Mudanças de comportamento da instrução a partir da versão de firmware 23.012
Ao converter valores REAL ou LREAL para o tipo de dados ULINT, as seguintes regras se aplicam:
- Valores positivos
- Valores de 0 a 2⁶³ − 1 podem ser convertidos para o tipo de dados ULINT.
- Valores superiores a 2⁶³ − 1 são fixados a 2⁶³ − 1.
- Valores negativos
- Valores de −1 a −2⁶³ podem ser convertidos para o tipo de dados ULINT.
- Valores menores que −2⁶³ são fixados em 2⁶³.
Dê sua opinião