ANY_TO_TIME
A instrução ANY_TO_TIME converte um valor não Hora ou não Data em um valor Hora.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.ANY_TO_TIME

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
| |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL LREAL STRING | Qualquer valor positivo diferente de um tipo de dados Tempo ou Data. IN (ou parte do inteiro de IN se for real) é o número de milissegundos. STRING (número de milissegundos, por exemplo, um valor 300032 representa 5 minutos e 32 milissegundos). |
o1 | Saída | TIME | Valor de tempo representado por IN. Um valor 1193h2m47s295ms indica um tempo inválido. | |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. | |
Exemplo de texto estruturado ANY_TO_TIME
ares := ANY_TO_TIME (1256); | (* ares := t#1s256ms *) |
rres := ANY_TO_TIME (1256.3); | (* rres := t#1s256ms *) |
Dê sua opinião