TOF (temporizador, atraso de desligamento)

A instrução TOF aumenta um temporizador interno até um determinado valor.
Detalhes da operação: Se o parâmetro EN for usado com este bloco de instruções, o temporizador começa a aumentar quando EN estiver definido para TRUE e continua a aumentar mesmo se EN for definido para FALSE.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E.
TOF
TOF
Parâmetros da TOF
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
IN
Entrada
BOOL
Controle de entrada.
  • TRUE: Borda descendente detectada, começa a aumentar o temporizador interno.
  • FALSE: Borda ascendente detectada, para e restaura o temporizador interno.
PT
Entrada
TIME
Tempo máximo programado.
Veja o tipo de dados Tempo.
Q
Saída
BOOL
  • TRUE: O tempo total não decorreu.
  • FALSE: O tempo total decorreu.
ET
Saída
TIME
Tempo decorrido atual. Os valores possíveis variam de 0ms a 1193h2m47s294ms.

Exemplos de TOF

Diagrama de tempo TOF
Diagrama de tempo TOF
Exemplo de diagrama de blocos de função TOF
Exemplo de diagrama de blocos de função TOF
Exemplo de diagrama de ladder TOF
Exemplo de diagrama de ladder TOF
Exemplo de texto estruturado TOF
Exemplo de texto estruturado TOF
Resultados
Resultados
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal