RTO (temporizador retentivo com atraso de ativação)
A instrução RTO aumenta um temporizador interno quando a entrada está ativa, mas não restaura o temporizador interno quando a entrada muda para inativa.
Detalhes da operação:
- Para os controladoresMicro810LC10 ouMicro820L20E, o temporizador interno do RTO não persiste por um ciclo de energia por padrão. Para que o temporizador interno persista, defina o parâmetro de configuração Retido como True.
- Para os controladoresMicro850L50E, o temporizador interno do RTO persiste por um ciclo de energia.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.RTO

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL | Controle de entrada.
|
RST | Entrada | BOOL |
|
PT | Entrada | TIME | Tempo máximo programado como atraso de ativação. O PT é definido usando os tipo de dado Hora. |
Q | Saída | BOOL |
|
ET | Saída | TIME | Tempo decorrido atual. Os valores variam de 0ms a 1193h2m47s294ms. ET é definida usando o tipo de dado Hora. |
Exemplos de RTO
Exemplo de diagrama de temporização RTO

Exemplo de diagrama de blocos de função RTO

Exemplo de diagrama de ladder RTO

Exemplo de texto estruturado RTO

Resultados

Dê sua opinião