ABS (valor absoluto)
A instrução ABS retorna o valor absoluto (positivo) de um valor real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.ABS

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | Qualquer valor real com sinal. |
ABS | Saída | REAL | Valor absoluto (sempre positivo). |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de ABS
Exemplo de diagrama de blocos de função ABS

Exemplo de diagrama de ladder ABS

Exemplo de diagrama de texto estruturado ABS

(* ST Equivalence: *) over := (ABS (delta) > range);
Resultados

Dê sua opinião