SQRT (raiz quadrada)
A instrução SQRT calcula a raiz quadrada de um valor Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.SQRT

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | O valor deve ser maior ou igual a zero. |
SQRT | Saída | REAL | Raiz quadrada do valor de entrada. O resultado retornado é 0 para um valor IN negativo. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de SQRT
Exemplo de diagrama de blocos de função SQRT

Exemplo de diagrama de ladder SQRT

Exemplo de texto estruturado SQRT

(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xroot := SQRT (xpos);
Resultados

Dê sua opinião