Página de configuração do DF1 escravo half-duplex
Use as informações na tabela a seguir para configurar um DF1 escravo half-duplex.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Mídia | Especifica o tipo de mídia compatível. As opções disponíveis são RS232 e RS485 . RS232 é a opção padrão. |
Linha de controle | Especifica o tipo de handshake usado para comunicação.
|
Detecção de erro | Especifica o esquema de detecção de erro para transmissão de mensagem.
CRC é a opção padrão. |
Supressão de EOT | Determina se a suspensão de resposta deve ser ativada usando um EOT quando o mestre pesquisa o escravo. Ativar a supressão de EOT reduz o número de transmissões do modem do escravo, o que é importante em aplicações de energia solar, mas levará o mestre a considerar o escravo como não ativo. |
Detecção de pacotes duplicados | Determina como as mensagens duplicadas são manipuladas.
Detecção de pacotes duplicados fica selecionado por padrão. |
Tempo limite de pesquisa | Especifica a quantidade de tempo que o escravo antecipará uma pesquisa do mestre após a ativação de uma instrução MSG. É aplicado quando o escravo inicia uma instrução MSG. O valor varia de 0 a 32.767, com cada incremento de unidade representando 20 milissegundos. O valor padrão é 3.000 . |
Novas tentativas de mensagens | Especifica a contagem de novas tentativas feitas por um escravo para reenviar um pacote de mensagens na ausência de um reconhecimento (acknowledgment, ACK) do mestre. O parâmetro pode ser usado em ambientes com muito ruído, onde pacotes de mensagem podem ser corrompidos durante a transmissão. O valor varia de 0 a 127. O valor padrão é 3. |
Atraso de pré-transmissão | Especifica a quantidade de tempo antes do controlador Micro800 enviar o pacote.O valor varia de 0 a 65.535. O valor padrão é 0. |
Atraso de desligamento de RTS | Especifica o tempo de atraso entre o fim de uma transmissão e a queda do Pronto para enviar (Ready To Send, RTS). Ele está disponível quando Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS) está selecionado na Linha de controle .O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é 0. |
Atraso de envio de RTS | Especifica o tempo de atraso entre a ativação do RTS e o início de uma transmissão. Ele está disponível quando Half Duplex sem portadora contínua (RTS/CTS) está selecionado na Linha de controle .O valor varia de 0 a 32.767. O valor padrão é 0. |
Dê sua opinião