Visão geral do movimento
No
FactoryTalk Design Workbench
, o Micro800
oferece suporte ao movimento usando saídas de trem de pulso (pulse-train outputs, PTO) de alta velocidade para um eixo de controle ou um plug-in de contador de alta velocidade para um eixo de feedback.A configuração de um eixo inclui Limites, Dinâmica e Inicialização. Um eixo de controle é programado usando instruções de movimento como MC_MoveRelative. O status do eixo está disponível como uma variável global AXIS_REF e usando instruções de movimento como MC_ReadStatus. O número de eixos PTO compatíveis depende do tipo de controlador
Micro800
no projeto. O status do mecanismo de movimento, os status de eixos e os dados de informações de controle estão disponíveis nas variáveis globais.
DICA:
- Você deve definir as configurações de movimento para os controladores que suportam movimento.
- A opçãoFBAxisfica disponível quando um módulo de plug-in 2080-MOT-HSC faz parte da configuração do controlador e é habilitado com o eixo de feedback.
Defina as configurações de movimento de PTO para um controlador
Micro800
realizando uma das seguintes ações:- Usando as páginas de configuração disponíveis emMovimento de PTOna árvore doControlador.
- Criando programas do controlador usando as instruções de controle de movimento.
A seção a seguir apresenta os tipos de dados de variáveis globais para movimento:
- _MOTION_DIAG: Um tipo de dados de estrutura variável global que contém informações de status e controle para o mecanismo de movimento. As variáveis se aplicam a todos os eixos atribuídos ao controlador.
- AXIS_REF: Um tipo de dados de estrutura variável global que contém informações de status e controle para um eixo de movimento.
- FBAXIS_REF: Um tipo de dados de estrutura variável global que contém informações de status e controle para um FBAxis.
Para obter mais informações sobre entradas e saídas do controlador, consulte o Manual do usuário do controlador programável Micro830, Micro850 e Micro870 (publicação 2080-UM002).
Número de catálogo do controlador | Número de eixos de controle | Número máximo de eixos de feedback | Número de entradas | Número de saídas |
|---|---|---|---|---|
2080-L50E-24QBB | 2 | 3 | 14 | 10 |
2080-L50E-24QVB | 2 | 3 | 14 | 10 |
2080-L50E-48QBB | 3 | 4 | 28 | 20 |
2080-L50E-48QVB | 3 | 4 | 28 | 20 |
2080-L70E-24QBB | 2 | 3 | 14 | 10 |
2080-L70E-24QBBN | 2 | 3 | 14 | 10 |
Dê sua opinião