Página de configuração da porta Ethernet

A página de configuração de
Ethernet
está disponível para controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E. Use a página para realizar as seguintes ações:
  • Exibir e definir as configurações de porta e endereço IP para IPv4 ou IPv6 (somente para controladores
    Micro850
    L50E e
    Micro870
    L70E).
  • Obter endereços IP automaticamente usando o Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ou definir manualmente as configurações de IP e, em seguida, baixá-las para o controlador quando estiver no modo de
    Programa
    .
  • Abrir a exibição Diagnósticos de comunicação.
  • Sincronizar as configurações do controlador com as
    Configurações do protocolo de Internet
    no projeto usando os botões
    Baixar para o controlador
    e
    Carregar do controlador
    .
  • Marcar e desmarcar a caixa de seleção
    Detectar endereço IPv4/IPv6 duplicado
    para habilitar e desabilitar a detecção de endereço IP duplicado.
  • Ativar ou desativar a detecção de endereço IP duplicado para IPv4 ou IPv6 (somente para controladores
    Micro850
    L50E e
    Micro870
    L70E).
  • Definir as configurações da porta, como modo e velocidade.
    Se você alterar as configurações de
    Velocidade
    ou
    Modo duplex
    e, em seguida, baixar alterações para o controlador, o
    FactoryTalk Design Workbench
    desconecta o controlador após o download. Isso acontece apenas ao usar uma conexão de ethernet, não em uma conexão USB.
  • Habilitar ou desabilitar o servidor
    Modbus TCP
    .
Definições de configuração da Ethernet
Configuração
Descrição
Diagnosticar
Abre a exibição Diagnósticos de comunicação.
O botão
Diagnosticar
fica disponível quando o controlador está online.
Configurações da Porta
Estado da porta
Habilita ou desabilita a porta Ethernet. Desabilitar a porta proíbe tanto a transmissão quanto o recebimento de dados.
As opções são:
  • Ativado
  • Desativado
A porta Ethernet fica desabilitada por padrão.
Negociar automaticamente a velocidade e modo duplo
Determina se o controlador negociará automaticamente a velocidade e o modo duplo da porta.
  • Quando selecionado, o controlador configura automaticamente a velocidade e o modo duplo da porta.
  • Quando desmarcado, você deve configurar a velocidade e o modo duplo da porta.
A função de negociação automática fica ativada por padrão com uma velocidade padrão de 10 Mbps.
Ajustes do Protocolo de Internet (IP)
Configurar IPv4
Habilita ou desabilita o IPv4.
O
FactoryTalk Design Workbench
permite o uso de IPv4 para baixar ou carregar projetos e configurações de controlador.
As opções são:
  • Ativado
  • Desativado
O IPv4 fica habilitado por padrão.
Obter endereço IP automaticamente usando DHCP
Habilita ou desabilita o servidor DHCP para obter endereços IP automaticamente.
As opções são:
  • Ativado
  • Desativado
Ele fica habilitado por padrão.
Configurar endereço e definições do IP
Habilita a entrada manual para o endereço IPv4, Máscara de sub-rede e Endereço de gateway.
As opções são:
  • Ativado
  • Desativado
Ele fica desabilitado por padrão.
Endereço IP
Identifica o endereço IP do controlador em uma rede Ethernet/IP. Intervalos incorretos para endereços IP IPv4 estáticos são:
  • Transmissão ou Zero IP, como 255.255.255.255 ou 0.0.0.0
  • Endereços IP que começam com 0 ou 127, como 0.
    xxx.xxx.xxx
    e 127.
    xxx.xxx.xxx
  • Endereços IP que terminam com 0 ou 255, como
    xxx.xxx.xxx
    .0 e
    xxx.xxx.xxx
    .255
  • Endereços IP no intervalo de 169.254.
    xxx.xxx
    , como endereços IP de 169.254.0.0 a 169.254.255.255
  • Endereços IP de 224.0.0.0 a 255.255.255.255
Quando você configura o endereço IP manualmente, a caixa exibe uma das seguintes opções:
  • O endereço IP no controlador, quando o controlador está online e suas configurações estão alinhadas com o valor do parâmetro de endereço IP especificado
  • O endereço IP digitado
Máscara de sub-rede
Separa o endereço IP digitado em um endereço de rede e um endereço de host.
  • Ao usar o servidor DHCP para obter endereços de rede, a máscara de sub-rede é exibida quando o controlador é conectado.
  • Ao configurar a rede manualmente, você deve digitar o endereço IP e selecionar a caixa
    Máscara de sub-rede
    para preencher o valor automaticamente.
Se a máscara de sub-rede não estiver correta, não é possível compilar o programa com sucesso.
Endereço de gateway
Especifica o endereço de rede do gateway que conecta redes físicas individuais a um sistema de redes.
  • Ao usar o servidor DHCP para obter endereços de rede, o endereço de gateway é exibido quando o controlador é conectado.
  • Ao configurar a rede manualmente, é necessário digitar o endereço de gateway.
Detectar endereço IP duplicado
Habilita ou desabilita a detecção de endereço IP duplicado.
As opções são:
  • Ativado
  • Desativado
Ele fica habilitado por padrão.
Configurar IPv6 (somente para controladores
Micro850
L50E e
Micro870
L70E)
Habilita ou desabilita o IPv6. Quando selecionada, as configurações de IPv6 ficam disponíveis para configuração.
  • O
    FactoryTalk Design Workbench
    permite o download do endereço IPv6 configurado ou o carregamento desse endereço IPv6 configurado a partir de um controlador
    Micro800
    compatível.
  • Não é possível baixar ou carregar projetos de ou para um controlador
    Micro800
    compatível usando IPv6.
As opções são:
  • Ativado
  • Desativado
Por padrão, o IPv6 fica desabilitado. O IPv4 ou o IPv6 devem estar habilitados.
Obter endereço IPv6 automaticamente (somente para controladores
Micro850
L50E e
Micro870
L70E)
Habilita a recuperação automática de endereços de rede IPv6 usando DHCP.
Disponível quando o IPv6 está habilitado.
As opções são:
  • Ativado
  • Desativado
Ele fica desabilitado por padrão.
Configurar endereço e definições do IPv6 (somente para controladores
Micro850
L50E e
Micro870
L70E)
Habilita as entradas para endereço
endereço IPv6
, Comprimento do prefixo da sub-rede e Endereço de gateway.
Disponível quando o IPv6 está habilitado.
As opções são:
  • Ativado
  • Desativado
Ele fica desabilitado por padrão.
Endereço IPv6 (somente para controladores
Micro850
L50E e
Micro870
L70E)
Identifica o endereço IPv6 para o controlador em uma rede EtherNet.
O endereço IPv6 tem 128 bits, representados como oito grupos de quatro dígitos hexadecimais, separados por dois pontos. Por exemplo, 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:0000:0001.
É provável que os seguintes endereços IPv6 sejam definidos para o controlador
Micro800
:
  • O endereço IP inserido, que é um dos endereços IPv6 definidos para o controlador.
  • O endereço IPv6 somente leitura definido pelo roteador. Mostra o último valor conhecido. O endereço está sempre disponível e aparece esmaecido quando o controlador está offline.
  • O endereço IPv6 somente leitura definido pelo servidor estático ou DHCP. Mostra o último valor conhecido. O endereço está sempre disponível e aparece esmaecido quando o controlador está offline.
  • O Endereço local vinculado somente leitura definido pelo firmware usando o método SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration). Mostra o último valor conhecido e está sempre disponível.
Comprimento do prefixo da sub-rede (somente para controladores
Micro850
L50E e
Micro870
L70E)
Especifica o tamanho da parte de rede do endereço IPv6.
O intervalo válido do comprimento do prefixo da sub-rede é de 0 a 128.
Por exemplo, um endereço IPv6 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 com um comprimento do prefixo da sub-rede de 64 significa que os primeiros 64 bits (2001:0db8:85a3:0000) identificam a parte da rede e os 64 bits restantes identificam a parte do host.
Ao configurar a rede manualmente, insira o
Endereço IPv6
e, em seguida, clique na caixa
Comprimento do prefixo da sub-rede
para preencher automaticamente o valor. Caso contrário, o
Comprimento do prefixo da sub-rede
permanece vazio.
Endereço de gateway (somente para controladores
Micro850
L50E e
Micro870
L70E)
Um gateway conecta redes físicas individuais em um sistema de redes.
Ao configurar a rede manualmente, insira o
Endereço de gateway IPv6
.
Detectar endereços IPv6 duplicados (somente para controladores
Micro850
L50E e
Micro870
L70E)
Habilita e desabilita a detecção de endereço IPv6 duplicado.
  • Ativado
  • Desativado
Ele fica habilitado por padrão.
Ethernet/IP
Tempo limite de inatividade
Especifica o período de inatividade em segundos.
O valor varia de 60 a 3.600. O valor padrão é 120.
Modbus TCP
Estado do servidor
Ativa ou desativa o servidor Modbus TCP.
Por padrão, o servidor Modbus TCP fica desativado.
Ethernet - DNP3 sobre IP
(disponível para controladores 2080-L70E-24QBBN e 2080-L70E-24QWBN)
DNP3 sobre IP
Ativa ou desativa o DNP3 sobre Ethernet e configura os parâmetros específicos da Ethernet para DNP3 quando ativado.
O serviço DNP3 sobre Ethernet será ativado após a reinicialização.
Endereço do nó escravo
Especifica o endereço do controlador na rede DNP3. Cada dispositivo na rede deve ter um endereço exclusivo.
O endereço do nó varia de 0 a 65.519.
Habilitar validação de endereço mestre
Determina a partir de qual endereço do nó o controlador aceita solicitações do cliente.
  • Quando ativado, o controlador aceita comandos dos clientes DNP3 configurados para nós clientes do nó 0 ao nó 4.
  • Quando desativado, o controlador aceita solicitações do cliente de qualquer endereço do nó.
O endereço do nó varia de 0 a 65.519.
Habilitar endereço próprio
Permite ou proíbe quaisquer pacotes que contenham o endereço de destino 65532 (FFFCh) para serem aceitos e processados.
Isso fornece um mecanismo para um cliente descobrir o endereço configurado do controlador quando conectado ponto a ponto. Em um ambiente em rede, essa caixa de seleção deve ficar desmarcada.
Endereço do nó mestre
Especifica o endereço do nó a partir do qual o controlador aceita as solicitações quando
Habilitar validação de endereço mestre
é selecionado.
O endereço do nó varia de 0 a 65.519.
Nó mestre 0
fica disponível por padrão.
Habilitar controle de acesso para endereço IP mestre
Determina de quais endereços IP o controlador aceita solicitações do cliente DNP3.
  • Quando habilitado, o controlador aceita solicitações do cliente DNP3 dos endereços IP configurados para endereços IP cliente do
    Endereço IP mestre 0
    ao
    Endereço IP mestre 4
    .
    • O
      Endereço IP mestre 0
      fica disponível independentemente de
      Habilitar controle de acesso para endereço IP mestre
      estar selecionada ou não. Digite o endereço IP do cliente DNP3 para o qual respostas não solicitadas são enviadas.
    • Endereço IP mestre 1
      a
      Endereço IP mestre 4
      ficam disponíveis quando
      Habilitar controle de acesso para endereço IP mestre
      está selecionada. Digite o endereço IP do qual deseja que o controlador aceite solicitações do cliente DNP3. Não é necessário configurar todos os 4.
  • Quando desabilitado, o controlador aceita solicitações do cliente DNP3 de qualquer endereço IP.
O número máximo de endereços IP cliente para controle de acesso é 5.
Tipo de endpoint
Seleciona o tipo de terminal de uma das seguintes opções:
  • Ouvindo
    : Permite o uso de uma única conexão TCP como servidor, através da qual respostas não solicitadas podem ser transmitidas exclusivamente. A conexão é estabelecida pelo cliente DNP3. São aceitas transmissões User Datagram Protocol (UDP).
    Ouvindo
    é o valor padrão.
  • Duplo
    : Permite o uso de conexões TCP únicas como servidor e cliente. Quando uma conexão do servidor TCP não estiver presente, respostas não solicitadas serão enviadas ao cliente DNP3 por meio da conexão de cliente TCP. Broadcasts UDP são aceitas.
  • Apenas datagrama
    : A comunicação do DNP3 sobre Ethernet é realizada exclusivamente via UDP. Não são permitidas conexões TCP.
Número da porta local (UDP)
Especifica o número da porta UDP no controlador que o cliente DNP3 usa para transmissões UDP. Isso é usado com qualquer tipo de terminal.
O número da porta varia de 0 a 65535. O valor padrão é 20000.
Número da porta local (TCP)
Especifica o número da porta TCP no controlador ao qual o cliente DNP3 se conecta. Isso é usado com um terminal
Ouvindo
ou
Duplo
.
O número da porta varia de 0 a 65535. O valor padrão é 20000.
Número da porta UDP mestre (Não Sol.)
Especifica o número da porta UDP no cliente DNP3 para o qual o controlador envia respostas não solicitadas. Isso é usado com um terminal
Apenas datagrama
.
O número da porta varia de 0 a 65535.
Número da porta UDP mestre (Inic. Não Sol.)
Especifica o número da porta UDP no cliente DNP3 para o qual o controlador envia sua resposta nula não solicitada com o bit RESTART IIN definido após uma reinicialização.
Isso é usado com um terminal
Apenas datagrama
e
Enviar resposta nula não solicitada inicial na reinicialização
é selecionado na guia
Escravo DNP3
.
O número da porta varia de 0 a 65535.
Número da porta TCP mestre (Não Sol.)
Especifica o número da porta TCP no cliente DNP3 para o qual o controlador se conecta para resposta não solicitada.
Isso é usado com um terminal
Duplo
e quando o cliente DNP3 ainda não tem uma conexão TCP aberta com o controlador.
O número da porta varia de 0 a 65535. O valor padrão é 20000.
Intervalo de Keep Alive
Especifica o intervalo, em segundos, para o mecanismo de Keep Alive do TCP. Se o cliente DNP3 não envia nenhuma comunicação em uma conexão TCP aberta nesse tempo limite, o controlador inicia uma solicitação de status da Camada do link de dados DNP3. Se nenhuma resposta for recebida dentro do período de confirmação, 10 segundos por padrão, o controlador encerrará a conexão TCP.
Isso é usado com um terminal
Ouvindo
ou
Duplo
.
O valor varia de 1 a 65.535. O valor padrão é 10.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal