Página de configuração do Mapeamento de Modbus

O Mapeamento de Modbus permite a comunicação entre um controlador
Micro800
e dispositivos Modbus, como o PanelView Component (PVC) DesignStation. O mapeamento de Modbus suporta até 200 variáveis e está disponível para os seguintes controladores:
  • Micro820
    L20E
  • Micro850
    L50E
  • Micro870
    L70E
Use a página de configuração do
Mapeamento de Modbus
para:
  • Associar um valor de endereço de Modbus a um valor no controlador
    Micro800
    .
  • Excluir uma associação de endereço de Modbus.
  • Exportar mapeamentos de Modbus.
  • Importar mapeamentos de Modbus.
O formato de endereçamento de Modbus é específico do dispositivo. Embora possa ser documentado de várias maneiras para compreensão do usuário, os bytes transmitidos pelo cabo permanecem idênticos. Nos exemplos a seguir, um controlador
Micro800
serve como um escravo e o endereço lógico da primeira Bobina é 000001.
  • Exemplo de PVC
    O mesmo formato é usado ao configurar o endereço de Modbus no PVC DesignStation e
    FactoryTalk Design Workbench
    . Especificamente, a primeira Bobina é atribuída o endereço 000001 no PVC DesignStation e
    FactoryTalk Design Workbench
    . Quando você insere o mesmo endereço de Modbus, vincula uma tag no PVC DesignStation a uma variável no
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  • Exemplo de outros dispositivos
    Para alguns dispositivos, o formato da faixa de endereço de Modbus não está alinhado com o formato no Mapeamento de Modbus do
    FactoryTalk Design Workbench
    . Um formato comum é o mestre representar o endereço de Modbus, que é o endereço físico transmitido pelo cabo, com o endereço de Modbus 000000 atribuído para a primeira Bobina. Nesse caso, o endereço do mestre 000000 para a primeira Bobina deve ser mapeado a 000001 no mapeamento de Modbus do
    FactoryTalk Design Workbench
    .
Configurações na página de configuração do Mapeamento de Modbus
Configuração
Descrição
Ethernet
Fornece um link para a página de configuração de
Ethernet
do controlador, onde é possível ativar o protocolo Transmission Control Protocol (TCP) do Modbus.
Nome da variável
Especifica o nome da variável associada ao endereço de Modbus atual.
O mapeamento de Modbus suporta até 200 variáveis.
Tipo de dados
Especifica os tipos de dados de Modbus que estão disponíveis para configuração.
Endereço
Especifica o endereço de Modbus que será inserido. Um endereço contém 5 ou 6 números, com o primeiro número representando o tipo de registro.
  • 0xxxxx
    para bobinas
  • 1xxxxx
    para entradas discretas
  • 3xxxxx
    para registros de entrada
  • 4xxxxx
    para registros de retenção
Endereço utilizado
Especifica a faixa de endereços de Modbus que podem ser associados a uma variável. Os valores variam de acordo com o endereço de Modbus e o tipo de dados.
Os intervalos de endereços de 6 dígitos são os seguintes:
  • 000001 – 065536
  • 100001 – 165536
  • 300001 – 365536
  • 400001 – 465536
Os intervalos de endereços de 5 dígitos são os seguintes:
  • 00001–09999
  • 10001–19999
  • 30001–39999
  • 40001–49999
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal