Uso da memória padrão
Um projeto vazio usa memória de código zero e o parâmetro de memória
Usado
indica 0 para o consumo de memória e etapas em um projeto vazio. Um controlador Micro800
contém uma certa quantidade de memória e etapas porque a porção de dados contém:- Variáveis do sistema
- E/Ss
- Memória reservada para variáveis temporárias
- Memória reservada para variáveis do usuário adicionadas durante alterações online
Controlador | Consumo de memória | Etapa |
|---|---|---|
Micro810 LC10 | 5 KB | 456 |
Micro820 L20E 20 pontos | 14 KB | 591 |
Micro850 L50E 24 pontos | 15 KB | 657 |
Micro850 L50E 48 pontos | 15 KB | 659 |
Micro870 L70E 24 pontos | 15 KB | 657 |
Dê sua opinião